Опубликуйте свои продукты
Расширительный бак для первичного контура систем, работающих на солнечной энергии
Расширительный бак для первичного контура систем, работающих на солнечной энергии
    Caleffi

    Расширительный бак для первичного контура систем, работающих на солнечной энергии

    Расширительный бак для первичного контура систем, работающих на солнечной энергии, сертифицированный СЕ. Пузырьковая мембрана. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры системы: -10+120°С. Диапазон температуры мембраны: -10+70°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. Соответствует стандарту ЕН 13831.
    Cпецификация
    • Расширительными баками являются устройства, предназначенные для компенсации увеличения объема воды, вызванного повышением её температуры, как в системах отопления, так и в системах производства ГВС. Они применяются также как автоклавы в распределительных водопроводных системах.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка259
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010958
    • Название ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Описание Uniclass 2015Expansion vessels
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-33 49 21
    • Наименование OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING