Опубликуйте свои продукты
Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора в шкафу с отдельными отсечными клапанами
Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора в шкафу с отдельными отсечными клапанами
Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора в шкафу с отдельными отсечными клапанами
Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора в шкафу с отдельными отсечными клапанами
    Caleffi

    Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора в шкафу с отдельными отсечными клапанами

    Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора с шкафу с отдельными отсечными клапанами. Корпус из латуни. Макс.рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5 – 90 ̊С Расстояние между центрами отводов: 35 мм. Состоят из: - пары коллекторов с отсекающими маховиками; - шкафа (260 х 180 х 80 мм) в комплекте с суппортами для коллекторов и крепежными кронштейнами; - защитной крышки для монтажа; - 2 концевых заглушек с крепежными скобами.
    Cпецификация
    • Распределительные коллекторы для водоснабжения предварительного сбора с шкафу с отдельными отсечными клапанами. Корпус из латуни. Макс.рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5 – 90 ̊С Расстояние между центрами отводов: 35 мм. Состоят из: - пары коллекторов с отсекающими маховиками; - шкафа (260 х 180 х 80 мм) в комплекте с суппортами для коллекторов и крепежными кронштейнами; - защитной крышки для монтажа; - 2 концевых заглушек с крепежными скобами.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка359
    • Тип продукцииSHOWCASE
    • Группа продукцииCentral heating
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2021-01-20
    • Номер версии3
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)270
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011449
    • Название ETIMGroup distributor housing
    • Код Uniclass 2015En_55_70_18
    • Описание Uniclass 2015Water distribution pipelines
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds