Опубликуйте свои продукты
Распределительные коллекторы для системы водоснабжения предварительного сбора в коллекторном шкафу
Caleffi

Распределительные коллекторы для системы водоснабжения предварительного сбора в коллекторном шкафу

4.9 из 5 звезд4.9(8 отзывы)
Распределительные коллекторы для системы водоснабжения предварительного сбора в коллекторном шкафу. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки CR. Mаксимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷100°С. Расстояние между центрами выходов: 35 мм. Состоят из: - пары коллекторов серии 354; - пары кронштейнов из нержавеющей стали код 360210 - коллекторного шкафа код 360032 (320 х 250 х 90), с крышкой.
Cпецификация
  • Распределительные коллекторы для системы водоснабжения предварительного сбора в коллекторном шкафу. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки CR. Mаксимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷100°С. Расстояние между центрами выходов: 35 мм. Состоят из: - пары коллекторов серии 354; - пары кронштейнов из нержавеющей стали код 360210 - коллекторного шкафа код 360032 (320 х 250 х 90), с крышкой.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка360043
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-03
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEG015410
  • Название ETIMDistributors
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING