Опубликуйте свои продукты
Конвертивный вентиль для термостатических головок и теплоэлектрических приводов
Caleffi

Конвертивный вентиль для термостатических головок и теплоэлектрических приводов

Конвертивный вентиль для термостатических головок и теплоэлектрических приводов. Хромированный. Заводская настройка на однотрубные системы, настраиваемый на двухтрубные системы. для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Расстояние между центрами выходов: 40 мм. С латунным датчикоМ длиной: З0 см. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷100°С.
Cпецификация
  • Конвертивный вентиль для термостатических головок и теплоэлектрических приводов. Хромированный. Заводская настройка на однотрубные системы, настраиваемый на двухтрубные системы. для медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Расстояние между центрами выходов: 40 мм. С латунным датчикоМ длиной: З0 см. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷100°С.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка455
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010104
  • Название ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC