Опубликуйте свои продукты
MAXCAL - Автоматический воздухоотводчик для отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения
Caleffi

MAXCAL - Автоматический воздухоотводчик для отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения

4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)
Автоматический воздухоотводчик для отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения. Большая мощность выпуска. Латунные корпус и крышка, внутренние комплектующие из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Максимальное давление при срабатывании: Ь бар. Диапазон температуры: -20÷120°С.
Cпецификация
  • Автоматический воздухоотводчик служит для удаления, без необходимости ручного вмешательства, воздуха, который скапливается внутри контуров систем отопления, кондиционирования и охлаждения. Таким образом можно предотвратить негативные явления, которые могут повлиять на долговечность и КПД тепловой установки, а именно: - коррозия под действием кислорода; - воздушные карманы, расположенные в отопительных приборах; - явления кавитации в циркуляционных насосах; - шум, генерируемый прохождением воздуха в трубах. Эти специальные клапаны для отведения воздуха имеют большую спускную способность, что делает их подходящими для использования на больших трубах, в том числе на горизонтальных участках
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка501
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииVenting devices
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-07
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010117
  • Название ETIMDe-aerator
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC