Опубликуйте свои продукты
MINICAL - Автоматический воздухоотводчик c автоматическим клапаном-отсекателем
MINICAL - Автоматический воздухоотводчик c автоматическим клапаном-отсекателем
    Caleffi

    MINICAL - Автоматический воздухоотводчик c автоматическим клапаном-отсекателем

    Автоматический воздухоотводчик. Латунный корпус. Хромированный. С автоматическим клапаном-отсекателем и гигроскопическим предохранительным колпачком. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление при срабатывании: 2,5 бар. Максимальная рабочая температура: 110°С.
    Cпецификация
    • Автоматические воздухоотводчики служат для удаления, без необходимости ручного вмешательства, воздуха, который скапливается внутри контуров систем отопления и охлаждения. Таким образом можно избежать негативных явлений, которые могут повлиять на долговечность и КПД тепловой установки, а именно: - коррозии под действием кислорода; - воздушных карманов, расположенных в отопительных приборах; - явлений кавитации в циркуляционных насосах.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5021
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииVenting devices
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-07
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_55
    • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC