Опубликуйте свои продукты
диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР
Caleffi

диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)
Диафрагменный предохранительный сбросной клапан. Соединения ВР - ВР. Нестандартные настройки по давлению, выполняемые под заказ. Избыточное давление при срабатывании: 10 %. Закрывающий дифференциал: 20 %. Pу 10. Диапазон температуры: 5–110 °C. Заводская настройка: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 бар.
Cпецификация
  • Предохранительные клапаны серии 311, 312, 313, 314, 513, 514 изготовлены компанией Caleffi S.p.A. с соблюдением базовых требований безопасности, предусмотренных Директивой 97/23/CE Европейского парламента и Совета Европейского Союза об унификации положений законодательства государств-членов, относящегося к оборудованию, работающему под давлением. Назначение Предохранительные клапаны обычно используются для контроля давления на теплогенераторах в системах отопления, накопительных водоподогревателях в сантехнических и водопроводных системах. По достижении давления калибровки клапан открывается и, путем выпуска в атмосферу, препятствует достижению в системе пределов давления, опасных для генератора и компонентов, присутствующих в системе
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка527
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSafety valves
  • Код ССКПУ ООН40141604
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC