Опубликуйте свои продукты
Наклонный редукционный клапан давления для высокой температуры
Caleffi

Наклонный редукционный клапан давления для высокой температуры

Наклонный редукционный клапан давления для высокой температуры. Сменный картридж и фильтр. Латунный корпус. Хромированый. Максимальное давление на входе: 16 бар. Диапазон устанавливаемого давления на выходе: 1÷5,5 бар. Максимальная рабочая температура: 80°C
Cпецификация
  • Редукторы давления представляют собой устройства, которые, будучи установлены в частную сеть водоснабжения, снижают и стабилизируют давление воды, поступающей из городской сети, которое обычно является слишком высоким и нестабильным для того, чтобы ее можно было правильно использовать в бытовых системах. Изделия серии 533...H предназначены для применения в небольших системах, например, в квартирах, а также в качестве защитного устройства водоподогревателей - там, где существенную роль играют небольшие габаритные размеры и отсутствие шума. Эта специальная серия редукторов сертифицирована в соответствии со стандартом EN 1567 для работы при температурах подаваемой воды до 80°C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5330-H
  • Тип продукцииPLUMBING
  • Группа продукцииVALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010122
  • Название ETIMPressure reducing valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING