Опубликуйте свои продукты
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем, с манометром или с соединением для манометра.
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем, с манометром или с соединением для манометра.
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем, с манометром или с соединением для манометра.
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем, с манометром или с соединением для манометра.
Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем, с манометром или с соединением для манометра.
    Caleffi

    Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем, с манометром или с соединением для манометра.

    4.9 из 5 звезд4.9(13 отзывы)
    Редукционный клапан давления с моноблочным сменным картриджем. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки F . С индикатором предварительной регуляции. Соединения НР с накидной гайкой. Максимальное давление на входе: 25 бар. Диапазон устанавливаемого давления на выходе: 1÷6 бар. Максимальная рабочая температура: 40°С. Сертифицирован по ЕН 1567.
    Cпецификация
    • Редукторы давления представляют собой устройства, которые устанавливаются в частных водопроводных системах для снижения и стабилизации давления воды, поступающей из водопроводной сети. Это входное давление, как правило, оказывается слишком высоким и неустойчивым для обеспечения правильной работы бытовых систем. Основной характеристикой высококачественного редуктора давления является сохранение постоянным давления на выходе при изменяющемся давлении на входе
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5350
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010122
    • Название ETIMPressure reducing valve
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Описание Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 27 00
    • Наименование OmniClassPressure Reducing Stations
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING