Опубликуйте свои продукты
Редукционный клапан давления со сменным картриджем, С соединением для манометра. Соединения НР с накидной гайкой.
Caleffi

Редукционный клапан давления со сменным картриджем, С соединением для манометра. Соединения НР с накидной гайкой.

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
Редукционный клапан давления со сменным картриджем. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки. Соединения НР с накидной гайкой. Максимальное давление на входе: 25 бар. Диапазон устанавливаемого давления на выходе: 0,5–6 бар. По требованию 6-10 бар. Максимальная рабочая температура: 80°С. Сертифицирован по ЕН 1567.
Cпецификация
  • Редукторы давления представляют собой устройства, которые устанавливаются в частных водопроводных системах для снижения и стабилизации давления воды, поступающей из водопроводной сети. Это входное давление, как правило, оказывается слишком высоким и неустойчивым для обеспечения правильной работы бытовых систем. Основной характеристикой высококачественного редуктора давления является сохранение постоянным давления на выходе при изменяющемся давлении на входе
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5360
  • Тип продукцииPLUMBING
  • Группа продукцииVALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010122
  • Название ETIMPressure reducing valve
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
  • Описание Uniclass 2015Pressure reducing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 27 00
  • Наименование OmniClassPressure Reducing Stations
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING