Опубликуйте свои продукты
Редукционный клапан давления со сменным картриджем, c двойным манометром. С фланцевыми соединениями.
Caleffi

Редукционный клапан давления со сменным картриджем, c двойным манометром. С фланцевыми соединениями.

Редукционный клапан давления со сменным картриджем. Бронзовый корпус. С фланцевыми соединениями. Ру 16. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕН 1092-1. Максимальное давление на входе: 16 бар. Диапазон устанавливаемого давления на выходе: 0,5÷6 бар. По требованию 6÷10 бар. Максимальная рабочая температура: 80°С. манометром: на входе: 0÷25 бар. манометром: на выходе: 0÷10 бар.
Cпецификация
  • Редукторы давления представляют собой устройства, которые устанавливаются в частных водопроводных системах для снижения и стабилизации давления воды, поступающей из водопроводной сети. Это входное давление, как правило, оказывается слишком высоким и неустойчивым для обеспечения правильной работы бытовых систем. Основной характеристикой высококачественного редуктора давления является сохранение постоянным давления на выходе при изменяющемся давлении на входе
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5366
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010122
  • Название ETIMPressure reducing valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING