Опубликуйте свои продукты
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (Brass) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (Brass) - NA Market

Air and dirt separators are used to continuously remove the air and debris contained in the hydronic circuits of heating and cooling systems. The air discharge of these devices is very high. They are capable of automatically removing all of the air present in the system down to the microbubble level. The DISCALDIRT® air and dirt separator also removes any solid impurities in the system. The impurities collect at the bottom of the device and can be flushed through the integral drain shut-off valve. The circulation of fully de-aerated and cleaned water enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, or mechanical damage. Insulation shells are available separately for field installation on the brass DISCALDIRT®.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Cпецификация
  • Air and dirt separator.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Glass reinforced nylon interlaced element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° –250°F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5460A-Brass
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010260
  • Название ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Название по ССКПУ ООНSeparators
  • Код ССКПУ ООН401617
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Наименование OmniClassLiquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC