Опубликуйте свои продукты
Сварной расширительный бак для систем отопления
Сварной расширительный бак для систем отопления
Сварной расширительный бак для систем отопления
    Caleffi

    Сварной расширительный бак для систем отопления

    4.5 из 5 звезд4.5(13 отзывы)
    Сварной расширительный бак, для систем отопления, сертифицирован СЕ. Диафрагменная мембрана. Максимальное рабочее давление: 6 бар. Диапазон температуры системы: -10÷120°С. Диапазон температуры мембраны: -10÷70°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. Соответствует стандарту ЕН 13831.
    Cпецификация
    • Расширительными баками являются устройства, предназначенные для компенсации увеличения объема воды, вызванного повышением её температуры, как в системах отопления, так и в системах производства ГВС. Они применяются также как автоклавы в распределительных водопроводных системах.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка556
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-10-03
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010958
    • Название ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Название по ССКПУ ООНExpansion valves
    • Код ССКПУ ООН40141612
    • Код Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Описание Uniclass 2015Expansion vessels
    • Код CSI MasterFormat 201443 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressurized Tanks and Vessels
    • Номер OmniClass23-33 49 21
    • Наименование OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC