Опубликуйте свои продукты
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Description:

Ball shut-off valve,
for expansion vessels,
with drain cock.
For domestic water system.
Max. working pressure: 6 bar.
Min. working temperature: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5580
  • Тип продукцииPLUMBING
  • Группа продукцииVALVES
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)106.5
  • Ширина (мм)107
  • Глубина (мм)46
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.94
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код ETIMEC012340
  • Название ETIMAccessories pressure expansion vessel