Опубликуйте свои продукты
Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления.
Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления.
Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления.
Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления.
    Caleffi

    Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления.

    Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления. Тип ВА. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки Сн. Ру 10. Соединения НР с накидной гайкой. Максимальная рабочая температура: 65 °С. Дифференциальное давление при открывании для слива: 14 кПа. Сертифицирован по ЕН 12729. Необходимо устанавливать перед прерывателем фильтр серии 577
    Cпецификация
    • Регулируемый прерыватель обратного потока для участка невысокого давления. Тип ВА. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки Сн. Ру 10. Соединения НР с накидной гайкой. Максимальная рабочая температура: 65 °С. Дифференциальное давление при открывании для слива: 14 кПа. Сертифицирован по ЕН 12729. Необходимо устанавливать перед прерывателем фильтр серии 578
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка574
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-10
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011325
    • Название ETIMCH refill installation
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC