Опубликуйте свои продукты
Demineralization filling unit
Caleffi

Demineralization filling unit

Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • Demineralization filling unit. With insulation. Filling unit adjustment range : 0.2 to 4 bar. Maximum working temperature: 65 ° C. Maximum working pressure: 10 bar. With countconductivity cell. Backflow preventer certified according to EN 12729.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5741
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-01
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Co_55_15_50
  • Описание Uniclass 2015Water treatment complexes
  • Код CSI MasterFormat 201446 63 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Demineralization Equipment
  • Номер OmniClass23-39 41 13
  • Наименование OmniClassDemineralization Equipment
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC