Опубликуйте свои продукты
LEGIOMIX - Электронный смеситель с программируемой тепловой дезинфекцией и проверкой дезинфекции. Соединения резьбовые НР
LEGIOMIX - Электронный смеситель с программируемой тепловой дезинфекцией и проверкой дезинфекции. Соединения резьбовые НР
    Caleffi

    LEGIOMIX - Электронный смеситель с программируемой тепловой дезинфекцией и проверкой дезинфекции. Соединения резьбовые НР

    Электронный смеситель с программируемой тепловой дезинфекцией и проверкой дезинфекции. С фланцевь1ми соединениями. Укомплектован: - трехходовым шаровым краном, - сервоприводом, - регулятором, - датчиком температуры на подаче, - датчиком температуры на обратке. Со вспомогательными микровыключателями для управления дезинфекцией и прочими устройствами. Подготовлен к подсоединению к системе диспетчеризации. Электропитание: 230 В - 50/60 Гц - (6,5+10,5) ВА. Диапазон температуры регуляции: 20+85°С. Диапазон температуры дезинфекции: 40+85 °С. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕН 1092-1, Ру 16. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальная температура на входе: 100°С. Класс защиты: 1Р 65 (сервопривод).
    Cпецификация
    • Электронный смеситель применяется в централизованных системах производства и распределения горячей воды, предназначенной для бытовых нужд. Его функция заключается в том, чтобы обеспечивать поддержание постоянной температуры горячей воды для бытовых нужд в точке разбора при изменении температуры и давления горячей и холодной воды на входе или подаваемого расхода воды. Приборы, входящие в состав этой специальной серии электронных смесителей, оснащены особым регулятором, управляющим рядом программ тепловой дезинфекции контура, с защитой от легионеллы. Они позволяют также проверять достижение температур и эффективной продолжительности дезинфекции и предпринимать надлежащие корректирующие действия. Все параметры ежедневно обновляются и сохраняются в архиве, при этом значения температуры регистрируются каждый час. В зависимости от типа системы и привычек потребителей можно наиболее подходящим образом запрограммировать уровни температуры и продолжительности выполнения различных действий.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6000
    • Тип продукцииPLUMBING
    • Группа продукцииVALVES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011516
    • Название ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Описание Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 31 29
    • Наименование OmniClassMixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING