Опубликуйте свои продукты
Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8"
Caleffi

Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8"

4.9 из 5 звезд4.9(22 отзывы)
Датчик потока. Применяется для трубопроводов от 1" до 8". 250 В (перем. ток) - 15 (5) А. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: -30÷120°С. Класс защиты: IР 54.
Cпецификация
  • Реле потока воды обнаруживает наличие или отсутствие потока в трубопроводе и активирует или дезактивирует электрический контакт. Обычно используется в системах отопления, кондиционирования, охлаждения, водоподготовки, системах введения присадок с помощью насосов и технологических системах в целом. С помощью реле потока можно управлять таким оборудованием как насосы, горелки, компрессоры, охладители, клапаны с электроприводом, а также активацией сигнальных, аварийных и регулирующих устройств для дозирования присадок для воды. В частности, в системах отопления реле потока служит для выключения горелки при отсутствии циркуляции теплоносителя в контуре котла. Отсутствие циркуляции негативно влияет на срабатывание чувствительных к температуре устройств безопасности и защиты.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка626
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-14
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011194
  • Название ETIMFlow switch, liquid
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC