Опубликуйте свои продукты
Шаровой клапан с сервоприводом трёхходовой
Caleffi

Шаровой клапан с сервоприводом трёхходовой

4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)
Шаровой клапан с сервоприводом трёхходовой. Со вспомогательным микровыключателем. Питание: 230 В (перем. ток) или 24 В (перем. ток). Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное Δр: 10 бар. Диапазон температуры жидкости: -10÷110°С. Диапазон температуры помещения: -10÷55°С. Потребляемая мощность: 6 ВА. Ёмкость контактов вспомогательного микровыключателя: 6 (2) А - 230 В (перем. ток). Класс защиты: IР 65. Время маневра: 50 сек. (вращение на 90° -
Cпецификация
  • Шаровой клапан с сервоприводом трёхходовой. Со вспомогательным микровыключателем. Питание: 230 В (перем. ток) или 24 В (перем. ток). Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное Δр: 10 бар. Диапазон температуры жидкости: -10÷110°С. Диапазон температуры помещения: -10÷55°С. Потребляемая мощность: 6 ВА. Ёмкость контактов вспомогательного микровыключателя: 6 (2) А - 230 В (перем. ток). Класс защиты: IР 65. Время маневра: 50 сек. (вращение на 90° -
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка638-Three_way
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-24
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011408
  • Название ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC