Опубликуйте свои продукты
H54
Cea Estintori

H54

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Cпецификация
  • Fire classes : B6-C     

    Minimum total weight : 175 Kg             

    Nominal charge : 54 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon dioxide       

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1560 mm 

    Total Depth :1145 mm 

    Overall width : 650 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : Minimum 4 m                                                                                         

    Discharge time : 50 up to 70 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH54
  • Тип продукцииEstintori carrellati
  • Группа продукцииA biossido di carbonio
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC011055
  • Название ETIMFire extinguisher
  • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
  • Код ССКПУ ООН46191601
  • Код Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Описание Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Номер OmniClass23-29 25 19
  • Наименование OmniClassFire Extinguishers
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION