Опубликуйте свои продукты
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
Cembrit Solid
    Cembrit / Swisspearl
    Архив

    Cembrit Solid

    World of colours The special thing about Cembrit Solid boards is that they’re the same colour all the way through. Each of the core colours is matched with a full-coverage painted surface in vibrant yet resilient colours. This means if you choose Cembrit Solid boards to provide a facade with a particular colour, every board will feature that colour on every surface and edge, and with the same colour on the edges of any cut-outs or drilled holes. Cembrit facade boards are a high quality fibercement used as a part of a ventilated facade solution on all types of constructions.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfac_cem_zenit
    • Тип продукцииFacade
    • Группа продукцииCembrit Solid
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-19
    • Номер версии2
    • Высота (мм)3050
    • Ширина (мм)1192
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615