Опубликуйте свои продукты
12" Tee
Centrotherm Eco Systems

12" Tee

Optimize exhaust system configuration with InnoFlue Tees. Engineered for push-fit installation, InnoFlue Tees install quickly without glues, primers, or solvents. Elevate the functionality and versatility of your exhaust system with a versatile product evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.

  • Provides additional design and configuration versatility.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010013212Part number250407703030TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1245.87 mm / 49 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth664.21 mm / 26.1 inchNet weight8.69 kg / 19.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1245.87 mm / 49 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight7.711 kg / 17 lbsPackaging / Trade width664.21 mm / 26.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12-tee
  • Тип продукцииTees
  • Группа продукцииSingle Wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork