Опубликуйте свои продукты
8" to 10" Eccentric Increaser
Centrotherm Eco Systems

8" to 10" Eccentric Increaser

InnoFlue Eccentric Increasers provide a versatile solution designed to enhance your exhaust system's performance and adaptability. Transition to a larger diameter while navigating any obstacle with eccentric vent design. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Eccentric Increasers optimize the vent layout for maximum efficiency. Eccentric Increasers come in various diameter combinations to meet any venting requirement.

  • Optimizes vent system efficiency.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Cпецификация
  • SpecificationsGeneralProduct Name8'' to 10'' Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010012178Part number250408600960TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross277 mm / 10.9 inchHeight274 mm / 10.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth274 mm / 10.8 inchNet weight1.042 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length277 mm / 10.9 inchPackaging / Trade height274 mm / 10.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.042 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width274 mm / 10.8 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8-to-10-eccentric-increaser
  • Тип продукцииIncreasers / Reducers
  • Группа продукцииSingle wall - Large diameter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCСоединение воздуховода
  • Код ETIMEG015540
  • Название ETIMFittings, flanges and connectors
  • Код Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Описание Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork