Опубликуйте свои продукты
Ubbink Air Excellent DBOX Cover
Centrotherm Eco Systems

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Cпецификация
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаair-excellent-dbox-cover
  • Тип продукцииAir Ventilation System
  • Группа продукцииAir Excellent Ventilation Ductwork
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Код ETIMEC000059
  • Название ETIMInstallation duct
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Описание Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Код CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork