Опубликуйте свои продукты
Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Ceramica Catalano
Архив

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Cпецификация
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcatalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • Тип продукцииSfera
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-09-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)870
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)630
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)36
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Описание Uniclass 2015WC systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION