Опубликуйте свои продукты
Itria Beige 60X60
Ceramica Italia

Itria Beige 60X60

Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray tones, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that shift from warm beiges to serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty."
Cпецификация
  • Name: ITRIA BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка203061-itria-beige-60x60
  • Тип продукцииCement
  • Группа продукции60X60
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)597
  • Ширина (мм)597
  • Глубина (мм)83
Ссылки
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
  • Масса нетто (кг)64
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка