Опубликуйте свои продукты
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
Cervino 30X60
    Ceramica Italia

    Cervino 30X60

    The absolute white in 30x60 Cervino format, designed to withstand high traffic without losing the purity and sobriety of its matte finish. A timeless and versatile surface that combines technical resistance with minimalist elegance, ideal for projects where durability and aesthetics must go hand in hand.
    Cпецификация
    • Name: CERVINO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (including showers, stairs, and balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, private offices, low-traffic commercial premises, social rooms, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка203212-cervino-30x60
    • Тип продукцииAccents
    • Группа продукции30X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)297
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)333
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка