Опубликуйте свои продукты
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
Nox Nero 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Nox Nero 58.4X118.4 Rectified

    Nox Nero is a contemporary reinterpretation of the deepest dark marble. Its matte surface, silky to the touch, contrasts with intense graphics that evoke the living geology of the stone, with mineral veins in shades of charcoal, oxides, and quartz scattered like fragments of light in the darkness. Designed in a 58x118 format, its generous proportions allow the rich graphics to unfold naturally in sophisticated spaces, adding character without overwhelming. It seeks to convey a sense of understated luxury and mineral elegance."
    Cпецификация
    • Name: NOX NERO 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка231100-nox-nero-58-4x118-4-rectified
    • Тип продукцииNatural
    • Группа продукции58,4X118,4
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1184
    • Ширина (мм)584
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)136
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка