Опубликуйте свои продукты
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia accurately recreates a surface where areas of irregular stone fragments, mineral flows, and white micro-veins converge, running naturally across the plane. The color palette is based on warm gray tones, with earthy brown hues and pure white chalky strokes, adding contrast and sophistication.
    Cпецификация
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Тип продукцииMarble
    • Группа продукции58,4X118,4
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1184
    • Ширина (мм)584
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)136
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка