Опубликуйте свои продукты
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Castel Tecnico 60X60 Rectified

    Our CASTEL ceramic flooring combines grey tones that evoke the timeless elegance of Mediterranean architecture. Its design flows through warm grey hues, creating sophisticated and versatile environments. Beyond its aesthetics, CASTEL offers safety in wet areas and the confidence of a 10-year warranty, allowing you to enjoy every space with peace of mind and style.
    Cпецификация
    • Name: CASTEL TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 59.7 cm x 59.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка231105-castel-tecnico-60x60-rectified
    • Тип продукцииCement
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка