Опубликуйте свои продукты
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Beige stone brings warmth and versatility, evoking natural serenity in every environment. Designed for Traffic 4 flooring with a DUAL finish, it guarantees safety and durability for both indoor and outdoor applications. Thanks to its Natural Touch effect, it enhances genuine textures and soft nuances, creating timeless spaces that invite harmony and comfort without losing the strength of natural stone.
    Cпецификация
    • Name: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: General patios, residential porches, and residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • Тип продукцииNatural
    • Группа продукции58,4X118,4
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1184
    • Ширина (мм)584
    • Глубина (мм)97
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)136
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка