Опубликуйте свои продукты
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Itria Beige 60X60 Rectified

    Inspired by the warmth of earth tones, Cerámica Italia's Itria Beige 60x60 creates a cozy and elegant atmosphere, ideal for residential and commercial spaces.
    Cпецификация
    • Name: ITRIA BEIGE 60X60 RECT PRIMERA. Format: 60.4 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: The document specifies "$N/A$" for this section, but according to its ANSI classification (Interior Wet Plus), it is technically suitable for indoor areas that may be wet.ANSI Classification: Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.86 cm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка593078-itria-beige-60x60-rectified
    • Тип продукцииCement
    • Группа продукции60X60
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)597
    • Ширина (мм)597
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)64
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка