Опубликуйте свои продукты
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Cerámica de la Estanca
Архив

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT25
  • Тип продукцииHollow Clay Brick
  • Группа продукцииTraditional
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)40
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.05
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 11
  • Наименование OmniClassCommon Bricks
  • Код CSI UniFormat IIC10
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION