Опубликуйте свои продукты
Cable Runway Radius Drop
Chatsworth Products

Cable Runway Radius Drop

Mounts to the side stringer or cross member of CPI Cable Runway to help maintain proper Category 5e/6/6a or fiber bend radius.
  • Quick and easy installation
  • Cross Member Radius Drop (P/N 12100-XXX) fits 6", 9", 12" and 18"W (150 mm, 230 mm, 300 mm and 460 mm) cross member tubing on CPI Universal Runway (Series 10250)
  • Stringer Raduis Drop (P/N 12101-XXX) attaches to the side of the runway
  • Provides 3" (80 mm) bend radius
  • Products 5"W (130 mm), 12100-X06, 12101-X03, drop into CPI’s 6"W (150 mm) vertical cabling sections
  • Supplied with 1-1/2" (38.1 mm) cable spools (P/N 15003-001) to separate and guide cables
  • Sold individually

CPI Online Catalog

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcpi-radius_drop_cross_member
  • Тип продукцииCable Trays and Horizontal Racks
  • Группа продукцииCable Pathway
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-12-18
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCЭлемент системы распределения
  • Код Uniclass 2015EF_70_30
  • Описание Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Код CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution