Опубликуйте свои продукты
Angle Stop, 1017-ABCP
Chicago Faucets

Angle Stop, 1017-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 3/8" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes slip wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: 12" bullnose flexible supply riser, loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1017-abcp--angle-stop
  • Тип продукцииStops & Supplies
  • Группа продукции1000 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95
  • Описание Uniclass 2015Water services valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves