Опубликуйте свои продукты
Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3501-8E2805ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Metering Faucet with 8" Centers, 3501-8E2805ABCP

  • Centers: 8" fixed centers
  • Faucet Series: 3501 8
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed internal temperature control mixer with hot water adjustment limit stop
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3501-8e2805abcp--metering-faucet
  • Тип продукцииMetering Faucets
  • Группа продукции3501-8 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets