Опубликуйте свои продукты
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB
Chicago Faucets

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

  • Centers: 8" body, adjustable arms 7-1/4" - 8-3/4" centers
  • Faucet Series: 510
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Pre-Rinse Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • Тип продукцииPre-Rinse Fittings
  • Группа продукции510 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets