Опубликуйте свои продукты
Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-12-010
Chicago Faucets

Pressure Balancing Tub and Shower System with Shower Head and Hand Spray, SH-PB1-12-010

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes shower head arm and wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose, pause control, and wall hook
  • Trim: Wall-mounted hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsh-pb1-12-010--tub-and-shower-fitting
  • Тип продукцииTub & Shower Fittings
  • Группа продукцииSH Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures