Опубликуйте свои продукты
CIBES A5000 - Design Pack
Cibes Lift AB
Архив

CIBES A5000 - Design Pack

Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial. Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings. In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаa_5000_dp
  • Тип продукцииPlatform lifts
  • Группа продукцииA5000
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-08-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Подъемные системы
  • Классификация IFCЭлемент транспортировки
  • Название по ССКПУ ООНLift stations
  • Код ССКПУ ООН47101533