Опубликуйте свои продукты
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s
    Code Blue Corporation
    Архив

    Emergency Help Point® Communication Tower, Model CB 1-s

    The CB 1-s is Code Blue’s most-popular pedestal Help Point and is highlighted by its trademark cylindrical design and durable quarter-inch steel construction. The blue light emergency tower features both a high intensity beacon/strobe and a powerful area light to provide you with added visibility, along with a VoIP or analog emergency speakerphone illuminated by a faceplate light. You also can include an optional Public Address System or Overhead Camera Mount, making it an excellent choice for walkways, parking lots and open campus areas.



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcodeblue-002
    • Тип продукцииIntercom Systems
    • Группа продукцииHelp Points®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)108
    • Ширина (дюймы)12.75
    • Глубина (дюймы)12.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)330
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь