Опубликуйте свои продукты
8015BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Cпецификация
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 80 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHydraulic-Hinge-Biloba-8015BT
  • Тип продукцииGlass Hardware
  • Группа продукцииHydraulic hinge
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)108
  • Ширина (мм)153.5
  • Глубина (мм)30
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)1.17
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Accessories
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Номер OmniClass23-17 11 23
  • Наименование OmniClassAll Glass Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors