Опубликуйте свои продукты
Lumiere Boca 613
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 613

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
The Boca 613 is a tiny 4-1/2" diameter in-ground fixture for use with a low voltage MR16 lamp. The adjustable lamp assembly provides up to 22° vertical tilt and 360° horizontal rotation for precision uplighting, wall washing or general illumination in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for walk-over and drive-over applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-boca-613-in-ground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-21
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures