Опубликуйте свои продукты
Lumiere Boca 650
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 650

The Boca 650 is a tiny 3 5/8" diameter inground luminaire for use in concrete, brick, stone or dirt. The luminaire is available as a fixed uplight or marker light patterned with single, dual or quadruple openings. The non-adjustable beam provides a crisp, white light source for grazing or marking in constricted areas. Available in LED or Halogen (MR11 or T3 bi-pin lamp). LED is available in two wattages, four color temperatures and three different beam spread distributions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-boca-650
  • Тип продукцииBuried Uplights
  • Группа продукцииLumiere Inground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-07
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures