Опубликуйте свои продукты
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Coral Sun & Rain Waterproofing Primer is a high performance waterproofing primer. It forms a flexible film which follows the movements of contracting and dilating of the walls. It prevents cracking, infiltrations and increases the yield of the paint.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Описание Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 15
    • Наименование OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка