Опубликуйте свои продукты
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Архив

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Cпецификация
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаap750
    • Тип продукцииCabinet
    • Группа продукцииSnack
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2100
    • Ширина (мм)695
    • Глубина (мм)840
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)150
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEC000628
    • Название ETIMRefrigerator
    • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Номер OmniClass23-21 19 15 29
    • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT