Опубликуйте свои продукты
Barra De Seguridad Sanitaria Tipo H
Corona

Barra De Seguridad Sanitaria Tipo H

Una barra de seguridad ideal para personas con movilidad reducida ya que cumple con los requerimientos A.D.A. convirtiéndose en un elemento de mobiliario para el apoyo, seguridad y protección de los usuarios. Con características y dimensiones ergonómicamente adecuadas para su uso. \nTiene un soporte de carga de 150kg; además, por su diseño, ayuda al usuario a soportar el peso del cuerpo y así utilizar de la mejor manera el inodoro.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка706600001
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-01-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка