Опубликуйте свои продукты
PIiso Pared Estructurada Piedra Bonita Negro CD
Corona

PIiso Pared Estructurada Piedra Bonita Negro CD

"El Piso tipo natural Corona PIEDRA BONITA es de acabado mate en color negro y formato 41.1x92.6. La superficie de este piso simula la de un metal desgastado por el paso del tiempo, dando un aspecto moderno que se refuerza a través de la dimensión y profundidad de su estructura (relieve) por lo que es el producto ideal tanto para ambientes de vanguardia o como elemento transgresor en espacios tradicionales. Incorpora tecnología Perdura brindando mayor resistencia al rayado y al desgaste, aumentándole la vida útil. Ideal para uso Comercial Moderado.

Este producto tiene 8 caras diferenciadas y multitono, es decir con tonos y diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto."

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка927022601
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииceramica
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)206
  • Ширина (мм)926
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка