Опубликуйте свои продукты
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)
Una ducha que ofrece mayor disfrute del agua, así como caídas de agua que proporcionan mayor tranquilidad y relajación. Tiene diseños con trazos rectos y contemporáneos, pero también ofrece la combinación de formas redondas y cuadradas.\nRealizado en material metálico (latón) de mayor durabilidad, elevada resistencia mecánica y elevada resistencia mecánica.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDucha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииSencillo o Individual
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEG017640
  • Название ETIMSanitary showers
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка