Опубликуйте свои продукты
Lava Manos Ravenna Blanco
Corona

Lava Manos Ravenna Blanco

Incorpora en tu baño nuestro lavamanos para sobreponer tipo vessel, es de práctico tamaño y se recomienda instalar con griferías a la pared o de mesón altas. cuenta con moderna y sorprendente forma ovalada. \nel lavamanos de sobreponer cuenta con medidas de 15 3/4" x 13" (40 cm x 33 cm), mientras que el pozo de 13 3/8" x 15 3/8" x 5 1/8 (34 cm x 39 cm x 13 cm) de longitud, así como su altura máxima es de 5 1/4" (13.5 cm). se recomineda instalar con grifería a la pared o de mesón altas. cumple con las normas icontec ntc 920 y asme/ansi a112.19.2.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаO14621001
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка