Опубликуйте свои продукты
Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm
Corona

Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm

Piso Samui Tortora Cd 510mm x 510mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPiso_Samui_Tortora_Cd_510mm_x_510mm
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииMaderas
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)7.9
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Код ETIMEC011340
  • Название ETIMCeramic tile
  • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
  • Код ССКПУ ООН30131704
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка